(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para tornillo macho macho de pezón de una válvula de alta válvula MH

para tornillo macho macho de pezón de una válvula de alta válvula MH
  • Descuento por volumen

Una junta ligera y ultra pequeña de un toque para usar con el pezón roscado macho tipo MH.

[Caracteristicas]
· Un acoplamiento liviano, ultra pequeño y fácil de usar.
· Disponible en dos tipos: aluminio y latón.
· Una estructura anti-extracción muy resistente para extraer el manguito hacia el lado del enchufe (empuje el enchufe con fuerza al insertarlo).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MH-1P

Número de Parte
MH-1P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Fluido Aplicable Aire comprimido
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1 Tamaño de la rosca M8 Longitud del cuerpo principal A(mm) 21.5
Especificaciones Pezón

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MH-1P de la serie para tornillo macho macho de pezón de una válvula de alta válvula MH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico