(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexión de manguera de alta válvula One Touch Conexión de manguera Tipo de conexión de manguera para MH

Conexión de manguera de alta válvula One Touch Conexión de manguera Tipo de conexión de manguera para MH
  • Descuento por volumen

Una junta ligera y ultra pequeña de un toque. Tipo de conexión de manguera de enchufe para MH

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MH-1S

 
Número de Parte
MH-1S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Fluido Aplicable Aire comprimido
Tipo de hilo Tipo de conexión de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1 Longitud del cuerpo principal A(mm) 31.5 Especificaciones Enchufe
Tubo aplicable (diámetro interno) φ4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MH-1S de la serie Conexión de manguera de alta válvula One Touch Conexión de manguera Tipo de conexión de manguera para MH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico