(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de conexión de manguera de enchufe de una válvula de alta válvula

Tipo de conexión de manguera de enchufe de una válvula de alta válvula
  • Descuento por volumen

Ligera y ultra pequeña articulación de un toque. Tipo de ajuste de manguera.

[Caracteristicas]
· Acoplamiento ligero, ultra pequeño y fácil de usar.
· Hay dos tipos disponibles: aluminio y latón.
· La estructura es resistente a la remoción debido al arrastre a medida que se tira del manguito hacia el lado del tapón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A-LCT
A-SCT
H-FCT
H-LCT
H-LLCT
H-SCT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Tubo aplicable (diámetro interno)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Aluminio57.5φ6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aluminio55.5φ5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] Latón53.5φ4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] Latón57.5φ6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Latón] Latón63φ8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón55.5φ5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Fluido Aplicable Aire comprimido Tipo de hilo Tipo de conexión de manguera
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Rango de presión de operación(MPa) ::1
Especificaciones Enchufe

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico