(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta de un toque de alta válvula, zócalo, rosca macho (Números de pieza)

 
Número de Parte
H-20S
H-30S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Longitud del cuerpo principal A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/456
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/860

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Fluido Aplicable Aire comprimido
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1 Especificaciones Enchufe

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico