(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Touch Connector Five, Tipo H, Unión Tee

Touch Connector Five, Tipo H, Unión Tee
  • Descuento por volumen

[Características]
· El tipo Touch Connect FIVE H utiliza un cuerpo principal totalmente metálico que es resistente a las salpicaduras de soldadura.
· La tapa metálica contra salpicaduras protege el anillo de liberación y la guía de salpicaduras de soldadura y también actúa como anillo de liberación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HB-6-00UT
HB-8-00UT
HB-10-00UT
HB-12-00UT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Aplicación Standard/Mini / Resistencia a la salpicadura Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío) Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Camisetas de unión Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico