(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil cinco, tipo H, conector macho

Conector táctil cinco, tipo H, conector macho
  • Descuento por volumen

[Características]
· El tipo Touch Connect FIVE H utiliza un cuerpo principal totalmente metálico que es resistente a las salpicaduras de soldadura.
· La tapa metálica contra salpicaduras protege el anillo de liberación y la guía de salpicaduras de soldadura y también actúa como anillo de liberación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HB-6-01M
HB-6-02M
HB-6-03M
HB-6-M5M
HB-8-01M
HB-8-02M
HB-8-03M
HB-10-01M
HB-10-02M
HB-10-03M
HB-10-04M
HB-12-02M
HB-12-03M
HB-12-04M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10R1/2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12R1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini / Resistencia a la salpicadura Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Conectores macho Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico