(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil Fuji, tipo H, unión Y

Conector táctil Fuji, tipo H, unión Y
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este nuevo accesorio tiene una funda protectora que evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran alrededor del nivel de liberación.
· La mayoría de los conectores de un toque solo tienen un anillo de liberación de plástico y, a menudo, se dañan con salpicaduras de soldadura.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6-00UY-H
8-00UY-H
10-00UY-H
12-00UY-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini / Resistencia a la salpicadura Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión Y Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico