(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector táctil FUJI H Type Union

Conector táctil FUJI H Type Union
  • Descuento por volumen

Unión con exterior metálico resistente ideal para ambientes donde se generan chispas.

[Características]
· Tipos totalmente metálicos y tipos de cuerpo de resina disponibles.
· Los tipos totalmente metálicos presentan una resistencia excelente en condiciones difíciles, mientras que los tipos con cuerpo de resina son livianos.
· Las tuberías conectadas a diferentes máquinas se pueden identificar fácilmente cuando se colocan anillos indicadores (se venden por separado).
· El anillo de bloqueo de rotación evita la detención de la rotación del tubo.
· Sellado del elemento de tornillo (tornillo R): Se puede utilizar para tuberías tal como están gracias al sellado del elemento roscado.
· El cuerpo y los elementos roscados de los codos y las Tes de derivación pueden girar.
· *No es de tipo rotativo.

PDF

 
Número de Parte
6-00U-H
8-00U-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini / Resistencia a la salpicadura Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión Temperatura de operación -5::60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico