(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector táctil FUJI, tipo H, simple tabular

Conector táctil FUJI, tipo H, simple tabular
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este nuevo accesorio tiene una funda protectora que evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran alrededor del nivel de liberación.
· La mayoría de los conectores de un toque solo tienen un anillo de liberación de plástico y, a menudo, se dañan con salpicaduras de soldadura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

12-03S1-H

 
Número de Parte
12-03S1-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conectores táctiles Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Material de la porción del hilo C3604 (latón) Aplicación Standard/Mini / Resistencia a la salpicadura Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío)
Tipo de montaje Tornillo de montaje Conexión de montaje por tornillo Codo Codos Banjo individual
Temperatura de operación -5::60 Tamaño de tubo 1(φ) 12 Rosca T R3/8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 12-03S1-H de la serie Conector táctil FUJI, tipo H, simple tabular.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico