(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a chisporroteo, latón, medidor de salida, serie FUJI H

Controles de flujo: empuje de codo universal para conectar, resistente a chisporroteo, latón, medidor de salida, serie FUJI H
  • Descuento por volumen

[Características]
· Exterior tipo totalmente metálico
· Durable, ideal para lugares donde caen salpicaduras de soldadura (chispas)
· Con una tapa metálica para tubos de 2 y 3 capas se bloquean las salpicaduras de soldadura (chispas) que caen en el tubo interior del tubo de salpicaduras.
· Fácil identificación del modelo y la tubería mediante procesamiento de marcado láser

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6-01SC-O-H
6-02SC-O-H
6-M5SC-O-H
8-01SC-O-H
8-02SC-O-H
8-03SC-O-H
10-02SC-O-H
10-03SC-O-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del tubo D
(φ)
Rosca T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106M5X0.8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108R1/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108R3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010R1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010R3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Material del cuerpo C3604: latón Dirección de control Medidor de salida
Forma del cuerpo principal Codo Medio ambiente, aplicaciones Estándar / Resistencia a la salpicadura Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Material de la porción del hilo C3604: latón Rango de presión de operación(MPa) 0.05::0.7 Tipo de perilla Estándar
Tipo de tuerca de seguridad Biselado con dos planos paralelos Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico