(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TAC SD-A2

TAC SD-A2

TAC SD-A tipo ligero. Una manguera con mayor flexibilidad.

[Caracteristicas]
· Un tipo ligero TACSD-A.
· La flexibilidad se mejora debido al TACSD-A

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22104-25-[1-50/1]
22104-32-[1-50/1]
22104-38-[1-50/1]
22104-50-[1-50/1]
22104-65-[1-50/1]
22104-75-[1-50/1]
22104-100-[1-50/1]
22104-125-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1030.8257010.201 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1038.232801 1/40.151 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1044.638901 1/20.151 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10585015020.101 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1073651802 1/20.101 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1087.57521030.101 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1011510030040.101 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10141.612535050.101 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando · duro
Color Transparencia Propiedades Transparencia / Flexibilidad / Vacío Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico