(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de conducto - antiestática, blanda, serie 21133

Manguera de conducto - antiestática, blanda, serie 21133

Tipo de conducto TAC SD-AS. Mantiene un efecto antiestático mediante el uso de una resina suave mezclada especial.

[Caracteristicas]
Tipo de conducto TAC SD-AS.
Mantiene un efecto antiestático mediante el uso de una resina suave mezclada especial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21133-32-[1-50/1]
21133-38-[1-50/1]
21133-50-[1-30/1]
21133-65-[1-30/1]
21133-75-[1-30/1]
21133-100-[1-30/1]
21133-125-[1-20/1]
21133-150-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (mm) Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1038.632.40.0632321 1/41 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1044.537.30.0638381 1/21 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060.250.60.05505021 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

107262.40.0465652 1/21 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1086.476.40.04757531 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10112.2101.60.0310010041 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10137.7125.90.0212512551 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10164.8152.40.0215015061 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Propiedades Rendimiento antiestático Uso del servicio de corte Presencia Color Transparente (verde claro)
Fluido Aplicable Granos / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico