(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador de manguera de plástico OZ-CP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OZ-CP-AL-38
OZ-CP-AL-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño (diámetro nominal)
(φ)
Diámetro nominal en pulgadas Diámetro exterior de montaje en casa I
(mm)
Dimensión H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381 1/238119
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1506152213

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Material Aluminio A Recto
Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Conexión de acoplamiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico