(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador de vástago de manguera OZ-C

Acoplador de vástago de manguera OZ-C
  • Descuento por volumen

OD de manguera aplicable: 21, 27, 34, 40, 52, 66, 78, 104, 134, 158 (mm)
· Material: aluminio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OZ-C-AL-50

Número de Parte
OZ-C-AL-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Material Aluminio A Recto
Tipo de conexión de manguera Tipo de costilla Tipos de conexión Conexión de acoplamiento Tamaño (diámetro nominal)(φ) 50
Diámetro nominal en pulgadas 2 Diámetro exterior de montaje en casa I(mm) 52 Dimensión H(mm) 131

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico