(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Boquilla de acoplamiento CHS tipo H

Boquilla de acoplamiento CHS tipo H
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pezón de un toque tipo F con fácil inserción y extracción

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C4P-5H
C4P-6H
C4P-6.5H
C4P-8H
C4P-11H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Piezas de conexión
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

425×8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

44.56×9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44.56.5×10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

488×12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5611×16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Pezón Junta tórica Ninguno
Control de velocidad de flujo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico