(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento CHS, tipo pezón F

Acoplamiento CHS, tipo pezón F
  • Descuento por volumen

Un pezón tipo F que hace que la inserción o extracción sea un proceso de un solo toque.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C4P-02F
C4P-02FF
C4P-03F
C4P-04F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la rosca Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Piezas de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/438Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

G1/433G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc3/839Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rc1/244.5Rc1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos Sin material de sellado
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Pezón Junta tórica Ninguno
Control de velocidad de flujo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico