(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie de enchufes de ángulo libre de acoplamiento CHS

Serie de enchufes de ángulo libre de acoplamiento CHS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Toma de ángulo libre de un toque que simplifica la inserción y extracción

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2FAS-6.5H-CHS
3FAS-8H-CHS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Piezas de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91.26.5×10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

95.88×12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Zócalo de ángulo libre Junta tórica Presencia
Control de velocidad de flujo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico