(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento CHS, Tipo de enchufe F

Acoplamiento CHS, Tipo de enchufe F
  • Descuento por volumen

Un zócalo tipo F que hace que la inserción o extracción sea un proceso de un solo toque.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CHS-02F
CHS-03F
CHS-04F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal A
(mm)
Piezas de conexión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58.5Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

59.5Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

59.5Rc1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero con niquelado Materiales adhesivos NBR (caucho de nitrilo)
Fluido Aplicable Aire comprimido Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Con acoplamientos de un toque Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Especificaciones Enchufe Junta tórica Presencia
Control de velocidad de flujo Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico