(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de molde Tipo MSP Toma SH Tipo (Números de pieza)

Acoplamiento de molde Tipo MSP Toma SH Tipo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conecte y desconecte rápidamente las mangueras de agua de enfriamiento del molde.
· Se admite la operación de un toque.
· Material resistente al óxido disponible en una abundante variedad de formas.
· Anteriormente, cambiar la configuración de herramientas desperdiciaba mucho tiempo, mientras que el uso de este acoplamiento simplifica la tarea; Se logra una operación fácil.

PDF

 
Número de Parte
MSH-02-VT-20
MSH-03-VT-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la manguera de conexión C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Latón (BSBM) Material de sellado Caucho Flúor
Fluidos aplicables Agua Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Para conexión de manguera Entorno operativo / aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -15::180
Rango de presión de operación(MPa) ::0.98 Área seccional mínima((mm)2) 28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico