(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micro Super Mini CE00 Tipo Zócalo Tipo HS

Micro Super Mini CE00 Tipo Zócalo Tipo HS
  • Descuento por volumen

Conectable simplemente insertando el enchufe en el zócalo. Hecho de acero inoxidable (SUS), este accesorio es ideal para su uso en física, química e instrumentos y equipos médicos.

[Caracteristicas]
· Las tuberías se pueden conectar mediante una sola acción simplemente presionando el enchufe en el enchufe.
· El receptáculo tiene una válvula automática incorporada, que tiene una excelente resistencia a la presión para su uso en una amplia gama de aplicaciones.
· El zócalo de latón está acabado en niquelado sin electricidad, lo que lo hace resistente a la corrosión con excelente durabilidad.
· El zócalo de acero inoxidable es ideal para física, química e instrumentos y equipos médicos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CE-00-HLS-6X4
CE-00-HLS-6X4-VT-20
CE-00-HNS-6X4
CE-00-HNS-6X4-VT-20
CE-00-HS-4X2.5
CE-00-HS-4X2.5-VT-20
CE-00-HS-6X4
CE-00-HS-6X4-VT-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material de sellado Tipos de partes de conexión Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
ID del tubo de conexión
(mm)
Tubo de conexión OD
(mm)
Área seccional mínima
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo[Para montaje de manguera] Boquilla de manguera tipo L-20~80462.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor[Para montaje de manguera] Boquilla de manguera tipo L-15~180462.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo[Para montaje de manguera] Para montaje en panel-20~80464.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor[Para montaje de manguera] Para montaje en panel-15~180464.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo[Para montaje de manguera] Manguera pezón-20~802.542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor[Para montaje de manguera] Manguera pezón-15~1802.542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Latón] Latón (BSBM)[NBR (caucho de nitrilo)] Caucho nitrilo[Para montaje de manguera] Manguera pezón-20~80464.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Fluororubber] Caucho Flúor[Para montaje de manguera] Manguera pezón-15~180464.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Fluidos aplicables Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Zócalo (hembra)
Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fisica y quimica / Equipo medico Rango de presión de operación(MPa) 0::0.98

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico