(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Micro Super Mini tipo CA00, tipo enchufe HP, uso comercial general

Micro Super Mini tipo CA00, tipo enchufe HP, uso comercial general
  • Descuento por volumen

Simplemente inserte el enchufe en el enchufe para conectar. Hecho de latón y cromado para una resistencia superior a la corrosión.

PDF

 
Número de Parte
CA-00-HP-5X3
CA-00-HP-6X4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID del tubo de conexión
(mm)
Tubo de conexión OD
(mm)
Área seccional mínima
((mm)2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10464.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Estándar Material del cuerpo Latón (BSBM) Material de sellado Ninguno
Fluidos aplicables Aire Enchufe (macho) / enchufe (hembra) Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipos de partes de conexión Para conexión de manguera Entorno operativo / aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial / Equipos de fabricación de semiconductores / Equipos de fisica y quimica / Equipo medico Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180
Rango de presión de operación(MPa) 0::0.98

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico