(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa para repisa de PCB【10 piezas por paquete】

Placa para repisa de PCB
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la placa de bastidor de PCB, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
LPD0.5
PP-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la ranura
(mm)
Material del cuerpo Número de surcos Paso de ranura
(mm)
Ancho de ranura
(mm)
Profundidad de la ranura
(mm)
Dimensiones externas (W)
(mm)
Dimensiones externas (D)
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1090X2PS48124.57592180

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10155PP10103.43100165

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico