(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería vertical que se ajusta a un orificio en T (electrochapado / acero inoxidable / chapado por inmersión)

Tubería vertical que se ajusta a un orificio en T (electrochapado / acero inoxidable / chapado por inmersión)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pata de montaje para banda de montaje.
· Tipo prensado en placa.
· Para ahorrar espacio en el caso del tamaño 30/40, se puede lograr una tubería vertical combinándola con bandas colgantes.
· Acabado galvanizado galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10368-0011
A10368-0026
A10368-0045
A10368-0050
A10368-0064
A10368-0079
A10368-0083
A10368-0098
A10368-0115
A10368-0120
A10368-0134
A10368-0149
A10368-0153
A10368-0168
A10368-0172
A10368-0187
A10387-0017
A10387-0021
A10387-0036
A10387-0060
A10387-0074
A10387-0089
A10387-0093
A10387-0106
A10387-0130
A10387-0144
A10387-0159
A10387-0163
A10387-0178
A10387-0182
A12862-0014
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Longitud H
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico3025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico4025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico5025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico6025
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico7025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico8025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico10025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico12025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20025
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico6032
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico8032
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico10032
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico12032
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15032
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno3025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno4025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno10025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15025
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6032
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno10032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12032
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15032
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20032
1 Pieza(s)

18 Días o más

[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado en caliente (chapado en baño)3025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico