(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de tubo suspendido, con bloqueo de suspensión a prueba de vibraciones

Soporte de tubo suspendido, con bloqueo de suspensión a prueba de vibraciones
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante auxiliar a prueba de vibraciones para tuberías SGP.
· Incluye goma de 10 mm.
· Este producto por sí solo no puede reducir significativamente la transmisividad de la vibración.
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10174-0018
A10174-0022
A10174-0056
A10174-0080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro Nominal (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 3020A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubería SGP
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico