(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalación de tubería colgante, arandelas redondas antivibración

Instalación de tubería colgante, arandelas redondas antivibración
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Arandelas redondas para la serie AD antivibraciones colgantes.
· Acabado galvanizado galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10306-0023
A10306-0038
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Ancho C
(mm)
Diámetro del agujero G
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

W3/8X353511
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

W1/2X454514

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados con la adaptación para la prueba de vibraciones Material Acero Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico