(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Saddle Band Anti-Vibration Saddle (Electrogalvanized/Stainless Steel)

Saddle Band Anti-Vibration Saddle (Electrogalvanized/Stainless Steel)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Fleje de soporte de reducción de vibraciones para tubería SGP. 10 mm con goma.
· Este producto por sí solo no puede reducir notablemente la transmisividad de las vibraciones.
· Tipo perno con orificios grandes.
· Se puede fijar a marcos.
· Acabado galvanizado.
· Fleje de soporte de reducción de vibraciones para tubería SGP. 10 mm con goma.
· Este producto por sí solo no puede reducir notablemente la transmisividad de las vibraciones.
· Utilice pasadores A, tornillos, etc. para la fijación.
· Fabricado en SUS304.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10460-0019
A10460-0038
A10460-0076
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 3015A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30 a menos de 4025A134
1 Pieza(s)Disponible

30 Días o más

70 a menos de 8065A2 1/276.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Tipo de tubería aplicable Tubería SGP Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico