(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sillín de polipropileno antivibraciones con banda de resina

Sillín de polipropileno antivibraciones con banda de resina
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Banda de PP para levantar tuberías del tubo SGP.
▪ Con goma de 3 mm.
▪ Cuando se utiliza el "pedestal de silla de montar PP", es posible el ajuste de altura cada 5 mm.
· Este producto por sí solo no puede reducir visiblemente la transmisividad de la vibración.
· Uso para tuberías interiores.
· Utilice pasadores o tornillos A para la fijación.
· Hecho de polipropileno.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10520-0019
A10520-0038
A10520-0042
A10520-0057
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero. Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 30SGP-20A27.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 30SGP-15A21.7
1 Pieza(s)

15 Días o más

30 a menos de 40SGP-25A34
1 Pieza(s)

15 Días o más

30 a menos de 40VD-20A31.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Tipo de tubería aplicable Tubería SGP Material Polipropileno
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico