(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Instalación de tubería vertical con banda de pie CL a prueba de vibraciones 3 t Caucho (electrogalvanizado / acero inoxidable)

Instalación de tubería vertical con banda de pie CL a prueba de vibraciones 3 t Caucho (electrogalvanizado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una banda vertical auxiliar a prueba de vibraciones para tubos de acero con recubrimiento superficial.
· Equipado con una goma de 3 mm.
· Este producto por sí solo no puede reducir específicamente las tasas de transmisión de vibraciones.
· Acabado electrogalvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10342-0015
A10342-0072
A10342-0119
A10360-0013
A10360-0028
A10360-0032
A10360-0047
A10360-0051
A10360-0066
A10360-0085
A10360-0090
A10360-0117
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero] Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico150A6170.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15A1/225.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20A3/431.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno25A137.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno32A1 1/446.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50 ~ Menos de 60[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40A1 1/252.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno50A264.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno65A2 1/279.9
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

90 ~ Menos de 100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno80A392.7
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno125A5143.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Tipo de tubería compatible Revestimiento de tubos de acero Espesor de goma(mm) 3
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico