(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de tubería, acero inoxidable con lengüeta CL a prueba de vibraciones y 10 t de goma

Soporte de tubería, acero inoxidable con lengüeta CL a prueba de vibraciones y 10 t de goma
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante auxiliar a prueba de vibraciones para tubos de acero revestidos en la superficie exterior.
· Con goma de 10 mm.
· Hecho de SUS304.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10219-0079
A10219-0083
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro Nominal (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60 ~ Menos de 7050A264.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/279.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados con la adaptación para la prueba de vibraciones Material Acero inoxidable Tipo de tubería aplicable Revestimiento de tubos de acero
Tratamiento de superficies Ninguno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico