(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Agarre ligero de banda de piso (para tubería de cobre y tubería de acero)

Agarre ligero de banda de piso (para tubería de cobre y tubería de acero)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda deslizante para montaje en estructura de madera.
· Se puede ajustar la posición del "sillín de agarre 10450".
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10536-0019
A10536-0023
A10536-0038
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero. Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 ~ Menos de 20T-1515.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 3015A21.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 3020A27.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre / Tubo de acero
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico