(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalación de tubería vertical Acero SP Banda vertical

Instalación de tubería vertical Acero SP Banda vertical
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda de soporte tipo bisagra para un tubo de conducto en espiral.
· Acabado galvanizado galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10338-0012
A10338-0027
A10338-0031
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ100103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ125128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ150153

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)(mm) 100 ~ Menos de 200 Material Acero
Tipo de tubería compatible Tubo de conducto espiral Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico