(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Suspensión Accesorios de tubería Hierro SP Suspensión Tensor

Suspensión Accesorios de tubería Hierro SP Suspensión Tensor
  • Descuento por volumen

[Características]
· Banda para colgar tipo bisagra para tubos de ductos en espiral.
· "A10222 sin tensor de suspensión SP de hierro" viene en un juego con "tensor de suspensión A10312".
· Utilice el tamaño 140 para el tubo de dos tubos 125 (VP).
· Acabado cincado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10223-0014
A10223-0029
A10223-0033
A10223-0048
A10223-0052
A10223-0067
A10223-0071
A10223-0086
A10223-0103
A10223-0118
A10223-0122
A10223-0137
A10223-0141
A10223-0156
A10223-0175
A10223-0180
A10223-0194
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80 ~ Menos de 90φ7580
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200φ100103
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200φ125128
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200φ140140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200φ150153
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200φ175178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200 ~ Menos de 300φ200203
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200 ~ Menos de 300φ225228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200 ~ Menos de 300φ250253
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

200 ~ Menos de 300φ275278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300 ~ Menos de 400φ300303
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

300 ~ Menos de 400φ325328
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

300 ~ Menos de 400φ350353
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

300 ~ Menos de 400φ375378
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

400 ~ Menos de 500φ400403
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

400 ~ Menos de 500φ425428
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

400 ~ Menos de 500φ450453

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubo de conducto espiral
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico