(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería vertical Linterna Banda vertical

Tubería vertical Linterna Banda vertical
  • Descuento por volumen

▪ Banda de pie tipo linterna para usar con tuberías SGP

[Caracteristicas]
▪ Banda de pie tipo linterna para usar con tuberías SGP.
· Acabado galvanizado galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10326-0026
A10326-0045
A10326-0050
A10326-0064
A10326-0079
A10326-0083
A10326-0098
A10326-0115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20 ~ Menos de 3020A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

60 ~ Menos de 7050A260.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80 ~ Menos de 9080A389.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4114.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Material Acero Tipo de tubería compatible Acero al carbono SGP
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico