(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio de tubo de suspensión, con montaje Tipo Lengua de suspensión

Accesorio de tubo de suspensión, con montaje Tipo Lengua de suspensión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante tipo ensamblaje para tuberías en espiral.
· El juego incluye una "lengüeta de suspensión A10312" con un "tipo de ensamblaje A10224 sin lengüeta de suspensión SP".
· Acabado galvanizado de galvanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10225-0019
A10225-0023
A10225-0038
A10225-0042
A10225-0057
A10225-0061
A10225-0076
A10225-0095
A10225-0108
A10225-0112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80 ~ Menos de 90φ7580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 200φ100103
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200φ125128
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200φ150153
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

100 ~ Menos de 200φ175178
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200 ~ Menos de 300φ200203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200 ~ Menos de 300φ225228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200 ~ Menos de 300φ250253
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200 ~ Menos de 300φ275278
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

300 ~ Menos de 400φ300303

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubo de conducto espiral
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico