(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Banda de plástico Soporte de codo de plástico

Banda de plástico Soporte de codo de plástico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Accesorio de codo para grifo de agua de PVC
· Hecho de resina ABS.
· Los productos hechos de chapa de acero de zinc también están disponibles

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A10529-0014
A10529-0029
A10529-0033
A10529-0048
A10529-0052
A10529-0067
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro del puerto de entrada B
(mm)
Diámetro del puerto de salida A
(mm)
Tamaño (lado de la tubería x lado del grifo de agua)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 3024341/2X1/2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30 a menos de 4033343/4x1/2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30 a menos de 4033423/4X3/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 3024341/2X (derecha)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 3024341/2X (izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 3028351/2X (Hex)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable Hidrante de PVC Material Resina ABS
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico