(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banda de piso, banda tipo T ensamblada (para tubería de acero)

Banda de piso, banda tipo T ensamblada (para tubería de acero)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda ensamblada para la tubería flotante SGP.
· Se puede utilizar para tuberías horizontales y verticales.
· Use tornillos para la fijación.
· Acabado galvanizado galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A10534-0014

 
Número de Parte
A10534-0014
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)(mm) 20 ~ Menos de 30 Material Acero
Tipo de tubería aplicable Tubería SGP Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico El tamaño del diámetro de la tubería de acero. 15A
Diámetro exterior de tubería compatible(mm) 21.7 Dimensión H(mm) 35 Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A10534-0014 de la serie Banda de piso, banda tipo T ensamblada (para tubería de acero).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico