(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de piso, banda tipo T (para tubería de acero)

Banda de piso, banda tipo T (para tubería de acero)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda tipo bisagra para el tubo flotante SGP.
· Se puede utilizar para tuberías horizontales y verticales.
· Use tornillos para la fijación.
· Acabado galvanizado galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10533-0017
A10533-0021
A10533-0036
A10533-0055
A10533-0060
A10533-0074
A10533-0089
A10533-0093
A10533-0106
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero. Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Dimensión H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20 ~ Menos de 3015A21.735
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20 ~ Menos de 3015A21.750
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20 ~ Menos de 3020A27.235
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20 ~ Menos de 3020A27.250
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30 ~ Menos de 4025A3435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 4025A3450
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40 ~ Menos de 5032A42.750
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40 ~ Menos de 5040A48.650
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

60 ~ Menos de 7050A60.550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubería SGP
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico