(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banda de sillín, sillín grueso (electrochapado / acero inoxidable)

Banda de sillín, sillín grueso (electrochapado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Bandas de sillín para usar con tuberías SGP.
· Acabado galvanizado galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10431-0017
A10431-0021
A10431-0036
A10431-0055
A10431-0060
A10431-0074
A10431-0089
A10431-0093
A10431-0106
A10431-0125
A10431-0130
A10431-0144
A10453-0014
A10453-0029
A10453-0033
A10453-0048
A10453-0052
A10453-0067
A10453-0071
A10453-0086
A10453-0103
A10453-0118
A10453-0122
A10453-0137
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Tipo de tubería aplicable Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20 a menos de 30[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 40[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico25A134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 a menos de 70[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 a menos de 80[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80 a menos de 90[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico80A389.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 a menos de 200[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 a menos de 200[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 a menos de 200[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico150A6165.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200 a menos de 300[Tubo de acero / tubo de acero recubierto] Tubería SGPAcero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico200A8216.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20 a menos de 30Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno15A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 30Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno20A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 40Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno25A134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno32A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 a menos de 50Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno40A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 a menos de 70Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno50A260.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 a menos de 80Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno65A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80 a menos de 90Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno80A389.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 a menos de 200Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100 a menos de 200Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 a menos de 200Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno150A6165.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200 a menos de 300Tubería de acero inoxidableAcero inoxidableNinguno200A8216.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico