(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte en forma de U - Perno en U para base fija

Soporte en forma de U - Perno en U para base fija
  • Descuento por volumen

Perno en U para soporte fijo en forma de U (tipo 1)

[Caracteristicas]
· Perno en U para soporte fijo en forma de U (tipo 1).
· Montado en un soporte fijo en forma de U (tipo 1).
· Acabado electrogalvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A11225-0013
A11225-0028
A11225-0032
A11225-0047
A11225-0051
A11225-0066
A11225-0085
A11225-0090
A11225-0102
A11225-0117
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

20 ~ Menos de 3020A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 7050A260.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80 ~ Menos de 9080A389.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4114.3
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

100 ~ Menos de 200125A5139.8
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

100 ~ Menos de 200150A6165.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Perno en U Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubería SGP
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico