(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herraje de metal en forma de U Hierro fijo en forma de U (tipo 2)

Herraje de metal en forma de U Hierro fijo en forma de U (tipo 2)
  • Descuento por volumen

Soporte de fijación para el punto de expansión térmica de tuberías SGP

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10614-0021
A10614-0074
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30 ~ Menos de 4025A34
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

70 ~ Menos de 8065A76.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Letra U fija Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubería SGP
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico