(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorio de tubería suspendida sin lengüeta de suspensión SP de chapa de acero galvanizado

Accesorio de tubería suspendida sin lengüeta de suspensión SP de chapa de acero galvanizado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante tipo linterna para una tubería en espiral.
· Fabricado en chapa de acero fundido galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A15518-0013
A15518-0028
A15518-0032
A15518-0047
A15518-0051
A15518-0066
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80 ~ Menos de 90φ7580
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200φ100103
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200φ125128
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200φ150153
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200φ175178
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200 ~ Menos de 300φ200203

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubo de conducto espiral
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente (chapado en baño) Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico