(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Luminaria de tubería suspendida, con lengüeta de suspensión SP de chapa de acero galvanizado

Luminaria de tubería suspendida, con lengüeta de suspensión SP de chapa de acero galvanizado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda colgante tipo linterna para una tubería en espiral.
· El juego incluye una "lengüeta de suspensión A10312" con un "tipo de ensamblaje A10224 sin lengüeta de suspensión SP".
· Fabricado en chapa de acero galvanizado fundido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A15517-0016
A15517-0035
A15517-0040
A15517-0054
A15517-0073
A15517-0088
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80 ~ Menos de 90φ7580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 200φ100103
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100 ~ Menos de 200φ125128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 200φ150153
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

100 ~ Menos de 200φ175178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200 ~ Menos de 300φ200203

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Material Acero Tipo de tubería aplicable Tubo de conducto espiral
Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico