(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Saddle Band - Una silla con costilla

Saddle Band - Una silla con costilla
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda de sillín de cierre único para usar con tuberías SGP.
· Acabado electrogalvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10436-0013
A10436-0028
A10436-0032
A10436-0047
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 2010A3/817.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 3015A1/221.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 3020A3/427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 4025A134

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable Tubería SGP Material Acero
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico