(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sillín Banda Par Tubo Sillín

Sillín Banda Par Tubo Sillín
  • Descuento por volumen

Banda de sillín para par de tubos

[Caracteristicas]
· Use pasadores o tornillos A para el accesorio.
· Acabado galvanizado galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10445-0012
A10445-0027
A10445-0031
A10445-0046
A10445-0065
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Paso de agujero P
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 tomacorrientes58
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2 salidas94
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3 salidas130
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4 salidas166
1 Pieza(s)

18 Días o más

5 salidas202

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)(mm) 10 a menos de 20 Tipo de tubería aplicable Tubo de par
Material Acero Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico