(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Instalación de tubería colgante, práctica y antivibración

Instalación de tubería colgante, práctica y antivibración
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Caucho para bandas antivibración.
· Tipo de adhesivo.
· Material: CR.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A10308-0090

 
Número de Parte
A10308-0090
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados con la adaptación para la prueba de vibraciones Material CR (caucho de cloropreno) Longitud L(mm) 295
Espesor t(mm) 3.5 Ancho W(mm) 25 Cantidad(pieza) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A10308-0090 de la serie Instalación de tubería colgante, práctica y antivibración.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico