(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Saddle Band - Depp Saddle

Saddle Band - Depp Saddle
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda de sillín para tubería de cobre.
· Tipo recubierto de PVC blando.
· Excelente aislamiento eléctrico para proteger la superficie de la tubería de pequeños arañazos resultantes del contacto con el accesorio de soporte.
· Utilícelo para tuberías a temperaturas normales de hasta 80°C debido a las propiedades físicas del PVC blando.
· Use pasadores A, tornillos, etc. para el accesorio
· Acabado electrogalvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10434-0019
A10434-0023
A10434-0038
A10434-0042
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 2010A3/812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 2015A1/215.88
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 a menos de 3020A3/422.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 3025A128.58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de silla de montar Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cloruro de polivinilo plastificado (galvanizado electrolítico) Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico