(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa con juego de bandas para piso Tuercas para piso (electrochapado / acero inoxidable)

Placa con juego de bandas para piso Tuercas para piso (electrochapado / acero inoxidable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Banda de ajuste de nivel para tubería de drenaje (SGP/VP).
· Todos los tornillos son reemplazables.
· A13576: acabado electrogalvanizado.
· A15956: hecho de SUS304.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A13576-0018
A13576-0022
A13576-0037
A13576-0041
A13576-0056
A13576-0075
A13576-0080
A13576-0094
A13576-0107
A13576-0111
A13576-0126
A13576-0145
A13576-0150
A13576-0164
A13576-0179
A13576-0183
A13576-0198
A13576-0215
A15956-0016
A15956-0035
A15956-0054
A15956-0069
A15956-0073
A15956-0088
A15956-0092
A15956-0110
A15956-0124
A15956-0139
A15956-0143
A15956-0158
A15956-0162
A15956-0177
A15956-0181
A15956-0196
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Material Tratamiento de superficies El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Longitud H
(mm)
Rango de nivel
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A48.612033~110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A60.512039~110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A76.312047~110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

80 ~ Menos de 90Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico80A89.112053~110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A114.312062~110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico40A48.615033~140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico50A60.515039~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 80Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico65A76.315047~140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80 ~ Menos de 90Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico80A89.115053~140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 200Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico100A114.315062~140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 30Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15A21.712020~110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 30Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A27.212020~110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 40Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico25A3412025~110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A42.712030~110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 30Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico15A21.715020~140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20 ~ Menos de 30Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico20A27.215020~140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 40Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico25A3415025~140
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 50Acero[Galvanizado] Galvanizado electrolítico32A42.715030~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15A21.712020~110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20A27.212020~110
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno32A42.712030~110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40A48.612033~110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno50A60.512039~110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno65A76.312047~110
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno80A89.112053~110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno15A21.715020~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20 ~ Menos de 30[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20A27.215020~140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno25A3415025~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno32A42.715030~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40 ~ Menos de 50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno40A48.615033~140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 70[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno50A60.515039~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70 ~ Menos de 80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno65A76.315047~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80 ~ Menos de 90[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno80A89.115053~140
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno100A114.315062~140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Tipo de tubería aplicable Tubo SGP/VP Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico