(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Banda de piso, con tuerca de piso fijada, con tope de placa

Banda de piso, con tuerca de piso fijada, con tope de placa
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una banda de ajuste de nivel para 32–80 A de uso.
· Todos los tornillos son reemplazables.
· Otras dimensiones de altura (H) también están disponibles.
· Acabado electrogalvanizado (los tipos de acero inoxidable se fabrican bajo pedido).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A14697-0018
A14697-0022
A14697-0037
A14697-0041
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)(mm) 50 ~ Menos de 100 Material Acero
Tipo de tubería aplicable Tubo SGP/VP Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) 32A~80A
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico