(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de tubería de banda de acero inoxidable

Soporte de tubería de banda de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Banda de pie tipo linterna para canalones

[Caracteristicas]
· Banda de pie tipo linterna para canalones.
· Hecho de SUS304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10355-0013
A10355-0028
A10355-0032
A10355-0047
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Tamaño Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 705060
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

70 ~ Menos de 806576
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80 ~ Menos de 907589
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100 ~ Menos de 200100114

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies Ninguno
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico