(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Banda de resina - Atrápalo - Polipropileno (para tubería Shell y tubería CD)

Banda de resina - Atrápalo - Polipropileno (para tubería Shell y tubería CD)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Abrazadera de tubería de un toque para un fácil montaje y extracción.
· Reduce significativamente el tiempo de trabajo y el número de piezas utilizadas.
· Para instalar, simplemente inserte la tubería y presione.
· Las pestañas de nuevo diseño en la parte de acoplamiento tienen una estructura resistente a la torsión.
· Fabricado en polipropileno.
· Disponible en 2 colores: marfil y negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A14760-0028
A14760-0032
A14760-0047
A14760-0051
A14760-0066
A14760-0085
A14760-0090
A14760-0102
A14760-0121
A14760-0136
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Color Tamaño compatible (tubería de polibuteno / tubería de polietileno)
(mm)
Tamaño compatible (tubo de revestimiento / tubo de CD)
(mm)
Número de parte (número de parte)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10 a menos de 2019.5~22.5Negro1616PP16
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

20 a menos de 3024.0~27.8Negro2022PP22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30 a menos de 4031.2~35.5NegroNinguno28PP28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 2017.0~18.5Marfil13NingunoPP13
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10 a menos de 2019.5~22.5Marfil1616PP16
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20 a menos de 3024.0~27.8Marfil2022PP22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 a menos de 4031.2~35.5MarfilNinguno28PP28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10 a menos de 2012.0~14.5Negro10NingunoPP10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10 a menos de 2012.0~14.5Marfil10NingunoPP10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 a menos de 3022.0~24.0MarfilNinguno18PP18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polipropileno Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico